Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD  
°F / " / LBS
2875ZIP125P30 LEFT

EAN 4031582302479

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Ruedas de rampa con freno automático de rueda, rueda con disco de freno integrado, disco de freno que gira sobre una hilera de bolas, modelo de rueda lados izquierdo y derecho..

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 100 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Usadas en superficies deiguales (boquetes, juntas, tapas, etc.) pueden afectar la espectativa de vida de la rueda. Capacidad de carga 80 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Por favor, recuerde que según el EN1929 solo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm pueden ser usadas en asfalto.

Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Dureza del bandaje Shore D 80
Agujero pasante 13 mm
Desplazamiento 40 mm
Diám.d. radio giratorio 211 mm
Altura total 153 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.942 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano

Agrandar el plano