Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Imprimir
Archivos CAD  
°F / " / LBS
2875QMP125P30

EAN 4031582302455

Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm .

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.

Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Dureza del bandaje Shore D 59
Agujero pasante 13 mm
Desplazamiento 40 mm
Diám.d. radio giratorio 205 mm
Altura total 153 mm
Temperatura - 40 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.737 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano

Agrandar el plano