|
STP500x150-Ø50 NL160

EAN 4031582322286
Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
500 mm |
|
Ancho de la rueda
|
150 mm |
|
Diámetro del eje
|
50 mm |
|
Longitud de cubo
|
160 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
61.975 kg |
|
Capacidad de carga
|
5300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
10600 kg |
|
|
|