Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD  
°F / " / LBS
TOP175x50-Ø20

EAN 4031582322712

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda 175 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Diámetro del eje 20 mm
Longitud de cubo 60 mm
Dureza del bandaje Shore D 75
Temperatura - 40 / + 80 °C
Norma EN 12533 
Peso de la rueda 0.977 kg
Capacidad de carga 800 kg
Cap. de carga estática 1600 kg
Rodamiento 6204 
Agrandar la foto  



Agrandar el plano