|
2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
30 mm |
|
Ancho de la rueda
|
15 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
|
Medida de pletina
|
45 x 20 mm |
|
Distancia de agujeros
|
35 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5.5 mm |
|
Altura total
|
34 mm |
|
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.029 kg |
|
Capacidad de carga
|
40 kg |
|
Cap. de carga estática
|
80 kg |
|
|
|