Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
 
°F / " / LBS
EEZ360x85-Ø270

EAN 4031582318388

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda 360 mm
Ancho de la rueda 85 mm
Diámetro del eje 270 mm
Dureza del bandaje Shore A 70
Temperatura - 20 / + 85 °C
Norma EN 12533 
Peso de la rueda 4.77 kg
Capacidad de carga 1100 kg
Cap. de carga estática 2200 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano