|
EEZ405x130-Ø305 DG

EAN 4031582318401
Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
405 mm |
|
Ancho de la rueda
|
130 mm |
|
Diámetro del eje
|
305 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
8.1 kg |
|
Capacidad de carga
|
1500 kg |
|
Cap. de carga estática
|
3000 kg |
|
|
|