|
EEZ500x85-Ø370

EAN 4031582318418
Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
500 mm |
|
Ancho de la rueda
|
85 mm |
|
Diámetro del eje
|
370 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
9.059 kg |
|
Capacidad de carga
|
1300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
2600 kg |
|
|
|