|
EEZ550x160-Ø410

EAN 4031582318432
Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
550 mm |
|
Ancho de la rueda
|
160 mm |
|
Diámetro del eje
|
410 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
18 kg |
|
Capacidad de carga
|
2250 kg |
|
Cap. de carga estática
|
4500 kg |
|
|
|