|
SVP360x170-Ø50

EAN 4031582322378
Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
360 mm |
|
Ancho de la rueda
|
170 mm |
|
Diámetro del eje
|
50 mm |
|
Longitud de cubo
|
180 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Capacidad de carga
|
2200 kg |
|
Cap. de carga estática
|
4400 kg |
|
|
|