|
2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
45 mm |
|
Ancho de la rueda
|
18 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
|
Medida de pletina
|
67 x 24 mm |
|
Distancia de agujeros
|
54 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5,3 mm |
|
Altura total
|
48.5 mm |
|
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.063 kg |
|
Capacidad de carga
|
55 kg |
|
Cap. de carga estática
|
110 kg |
|
|
|