|
1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
38 mm |
|
Ancho de la rueda
|
16 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
|
Medida de pletina
|
46 x 38 mm |
|
Distancia de agujeros
|
36 x 28 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5.3 mm |
|
Desplazamiento
|
13 mm |
|
Radio giratorio
|
32 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
64 mm |
|
Altura total
|
50.5 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.076 kg |
|
Capacidad de carga
|
25 kg |
|
Cap. de carga estática
|
50 kg |
|
|
|