Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Imprimir
Archivos CAD  
°F / " / LBS
3875ZJJ160P63 RIGHT

EAN 4031582307771

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 40 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Medida de pletina 137 x 105 mm
Distancia de agujeros 105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero 11 mm
Desplazamiento 55 mm
Diám.d. radio giratorio 270 mm
Altura total 191 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12532 
Peso de la rueda 2.049 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano

Agrandar el plano