|
3875ZJJ160R05 RIGHT

EAN 4031582307788
Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.
Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .
Sugerencia: Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
|
Diámetro de la espiga
|
28 mm |
|
Altura de la espiga
|
45 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
270 mm |
|
Altura total
|
190 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.144 kg |
|
|
|