|
5229UAI050B10-11x20

EAN 4031582319590
Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
|
Espiga con anillo opresor
|
11 x 20 mm |
|
Altura total
|
39 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Peso de la rueda
|
0.055 kg |
|
Diámetro del cuello
|
50 mm |
|
|
|