Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Imprimir
 
°F / " / LBS
A229YOI050B10-11x20

EAN 4031582319613

Para de polipropileno, conductora de electricidad, para suelos blandos

Diámetro de la rueda 50 mm
Espiga con anillo opresor 11 x 20 mm
Altura total 33 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Peso de la rueda 0.065 kg
Diámetro del cuello 50 mm
Agrandar la foto