|
FVP360x60-Ø30

EAN 4031582319545
núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
360 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Diámetro del eje
|
30 mm |
|
Longitud de cubo
|
65 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
16.114 kg |
|
Capacidad de carga
|
750 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1500 kg |
|
|
|