|
2370DIK075P30

EAN 4031582300291
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
25 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
|
Agujero pasante
|
10 mm |
|
Desplazamiento
|
30 mm |
|
Radio giratorio
|
67.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
135 mm |
|
Altura total
|
100 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.416 kg |
|
Capacidad de carga
|
55 kg |
|
Cap. de carga estática
|
110 kg |
|
|
|