|
2370DIK125P30

EAN 4031582300314
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
|
Agujero pasante
|
13 mm |
|
Desplazamiento
|
38 mm |
|
Radio giratorio
|
100.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
201 mm |
|
Altura total
|
155 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.01 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|