Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD Accesorios  
°F / " / LBS
2370PJP075P30

EAN 4031582300345

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante

Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Agujero pasante 10 mm
Desplazamiento 30 mm
Radio giratorio 67.5 mm
Diám.d. radio giratorio 135 mm
Altura total 100 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.309 kg
Capacidad de carga 75 kg
Cap. de carga estática 150 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano