Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD Accesorios  
°F / " / LBS
2370PJJ125P30

EAN 4031582300338

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, agujero pasante

Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Agujero pasante 13 mm
Desplazamiento 38 mm
Radio giratorio 100.5 mm
Diám.d. radio giratorio 201 mm
Altura total 155 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.666 kg
Capacidad de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano