|
2875ZAP125P30 RIGHT

EAN 4031582324365
Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .
Sugerencia: Capacidad de carga 100 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Usadas en superficies deiguales (boquetes, juntas, tapas, etc.) pueden afectar la espectativa de vida de la rueda. Capacidad de carga 80 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. Por favor, recuerde que según el EN1929 solo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm pueden ser usadas en asfalto.
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
|
Agujero pasante
|
13 mm |
|
Desplazamiento
|
40 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
211 mm |
|
Altura total
|
153 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.886 kg |
|
|
|