|
5920UOI035L51-9

EAN 4031582338447
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
35 mm |
|
Ancho de la rueda
|
11 mm |
|
|
Ancho de la rueda
|
52 mm |
|
Agujero pasante
|
9 mm |
|
Radio giratorio
|
36.6 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
73.2 mm |
|
Altura total
|
31 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Capacidad de carga
|
50 kg |
|
Cap. de carga estática
|
100 kg |
|
|
|