|
POI038x20-Ø6

EAN 4031582320695
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
38 mm |
|
Ancho de la rueda
|
20 mm |
|
Diámetro del eje
|
6 mm |
|
Longitud de cubo
|
21.5 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.01 kg |
|
Capacidad de carga
|
35 kg |
|
Cap. de carga estática
|
70 kg |
|
|
|