Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD  
°F / " / LBS
FTP360x100-Ø40 NL120

EAN 4031582319477

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda 360 mm
Ancho de la rueda 100 mm
Diámetro del eje 40 mm
Longitud de cubo 120 mm
Dureza del bandaje Shore A 92
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12533 
Peso de la rueda 24.89 kg
Capacidad de carga 3000 kg
Cap. de carga estática 6000 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano