|
AVIANA 5976UAE075P54

EAN 4031582324648
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
2.95 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.98 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
|
Medida de pletina
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distancia de agujeros
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diámetro de agujero
|
0.22 " |
|
Desplazamiento
|
1.10 " |
|
Altura total
|
4.06 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.091 LBS |
|
Capacidad de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|