Datos técnicos


6976PJH075P54


EAN 4031582311280

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de aluminio, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Medida de pletina 70 x 55 mm
Distancia de agujeros 57/51 x 41 mm
Diámetro de agujero 5,5 mm
Desplazamiento 28 mm
Diám.d. radio giratorio 131 mm
Altura total 102 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.359 kg
Capacidad de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg