Datos técnicos


7976PJH075P54


EAN 4031582312324

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Medida de pletina 70 x 55 mm
Distancia de agujeros 57/51 x 41 mm
Diámetro de agujero 5,5 mm
Desplazamiento 28 mm
Diám.d. radio giratorio 131 mm
Altura total 101 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso de la rueda 0.578 kg
Capacidad de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg