Versiones
 
Plano 2D
|
|
5328UAP100R05-18x62
EAN 4031582310290
Rueda fija, Horquilla y ruedas fabricados en materiales sintéticos de alta calidad, con placas anti-hilos integradas, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Todas las piezas de metal están bicromado amarillo, Fijación para montar en tubos verticales
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Diámetro de la espiga
|
18 mm |
|
Altura de la espiga
|
62 mm |
|
Altura total
|
137 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.53 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|