Versiones
Plano 2D
|
|
2470PJI050P40
EAN 4031582010053
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje remachado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
19 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Medida de pletina
|
60 x 60 mm |
|
Distancia de agujeros
|
48/38 x 48/38 mm |
|
Diámetro de agujero
|
6,3 mm |
|
Desplazamiento
|
24 mm |
|
Radio giratorio
|
49 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
98 mm |
|
Altura total
|
69 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.172 kg |
|
Capacidad de carga
|
50 kg |
|
Cap. de carga estática
|
100 kg |
|
|
|
|