Versiones
 
Plano 2D
|
|
3471ITP100P63
EAN 4031582304787
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
46 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
190 mm |
|
Altura total
|
125 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
1.977 kg |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|