Versiones
 
Plano 2D
|
|
4680IEP160P63
EAN 4031582307801
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 67 |
|
Medida de pletina
|
140 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/74 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Radio giratorio
|
135 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
270 mm |
|
Altura total
|
200 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
3.378 kg |
|
Capacidad de carga
|
350 kg |
|
Cap. de carga estática
|
700 kg |
|
|
|
|