Plano 2D
|
|
9688FTP200P64
EAN 4031582316230
Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
200 mm |
|
Ancho de la rueda
|
80 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
175 x 140 mm |
|
Distancia de agujeros
|
140 x 105 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Altura total
|
255 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
10.756 kg |
|
Capacidad de carga
|
1400 kg |
|
Cap. de carga estática
|
2800 kg |
|
|
|
|