Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
1430POI038P60-46x38

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
38 mm
Ancho de bandaje
16 mm
Tamaño de la pletina
46 x 38 mm
Desplazamiento giratorio
13 mm
Altura total
50.5 mm
Capacidad de carga
25 kg