Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3476PVO160P69-Q1-11

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso , pletina de fijación con freno central integrado

Sugerencia:
El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición..

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3476UFP160P67

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación con freno central integrado

Sugerencia:
El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición..

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
216 mm
Capacidad de carga
300 kg