Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3471PVR160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
135 kg