Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3472DXR160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3472PVR160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3472PXU160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético , pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
135 kg