Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DIR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DVR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DYR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos, conductora de electricidad

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x50-Ø20 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
770 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x50-Ø25 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
770 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x50-Ø30 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
770 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x60-Ø17 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
860 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x60-Ø20 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
860 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x60-Ø25 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
860 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB160x60-Ø30 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
860 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP160x50-Ø20 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
750 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP160x50-Ø25 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
750 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP160x60-Ø20 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP160x60-Ø25 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP160x40-Ø15

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
15 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP160x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP160x50-Ø25

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IFP160x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica negra vulcanizada, no deja huella, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IFP160x50-Ø25

núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica negra vulcanizada, no deja huella, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø20 convex

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø20 flat

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø20-SH80A

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø25 convex

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø25 flat

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP160x50-Ø25-SH80A

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PIR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no dejar huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVO160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR160x40-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SFP160x50-Ø20

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica vulcanizada gris, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAD160x40-Ø20 P6

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAP160x40-Ø20-P7

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAP160x40-Ø25-P7

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAP160x50-Ø20 P7

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAR160x40-Ø20 P5

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UEP160x46-Ø12

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UEP160x46-Ø12

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm