Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP075x60-Ø20 NL60

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POO075x25-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
WOO075x25-Ø8

Rueda fabricada con material sintético termoresitente, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Capacidad de carga
50 kg