Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP150x50-Ø30

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
2100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP150x80-Ø35

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
3000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOO150x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP150x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg