Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3641IEP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP200P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UEP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UER200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UOO200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UOP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642IEP200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP200P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UEP200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UER200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UOO200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UOP200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681IEP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP200P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681UOO200P63 600kg

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681UOO200P63 800kg

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681UOP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687IEP200P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP200P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP200P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687UOO200P63 600kg

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687UOO200P63 800kg

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687UOP200P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP200P63 NL50

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
66 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP200P63 NL60

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
66 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP200P64

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
62 mm
Altura total
255 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP200P65

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
62 mm
Altura total
255 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651ITP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
66 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651TOO200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
66 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651TOP200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
66 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
1000 kg