Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3641IEP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP160P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641TOO160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641TOP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UEP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UER160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UOO160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642IEP160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP160P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642TOO160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642TOP160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UEP160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UER160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UOO160P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681IEP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP160P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681TOO160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681TOP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681UOO160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687IEP160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP160P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687TOO160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687TOP160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687UOO160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP160P63 NL50

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
57 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP160P63 NL60

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
57 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651ITP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
57 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651TOO160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
57 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651TOP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
57 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg