Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3438POO065P60-95x54

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
65 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
95 x 54 mm
Altura total
83 mm
Capacidad de carga
120 kg