Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DIK050P41

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Tamaño de la pletina
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DYK050P41

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Tamaño de la pletina
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478PJI050P41

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Ancho de bandaje
19 mm
Tamaño de la pletina
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidad de carga
50 kg