Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DIK100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DYK100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478PJO100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
80 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478PJP100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478UAP100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478XSX100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478YGO100P50

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
80 kg