Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5920UOI035L51-10

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.38 "
Ancho de bandaje
0.43 "
Agujero pasante
0.39 "

2.05 "
Altura total
1.75 "
Capacidad de carga
110 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5920UOI035L51-9

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.38 "
Ancho de bandaje
0.43 "
Agujero pasante
0.35 "

2.05 "
Altura total
1.22 "
Capacidad de carga
110 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A520POI035L51-8

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
1.38 "
Ancho de bandaje
0.24 "
Agujero pasante
0.31 "

1.50 "
Altura total
1.54 "
Capacidad de carga
65 LBS