Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP180x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
7.09 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
2.36 "
Capacidad de carga
880 LBS